Pneumatisches 2/2-Wege-Sitzventil mit Metallkörper

GEMÜ 554

Pneumatisches 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 mit Köper aus Metall und Antrieb aus Kunststoff

Universell einsetzbares Schrägsitzventil mit Kunststoffantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.

Hauptmerkmale

  • Geringes Antriebsgewicht durch Kunststoffgehäuse
  • ATEX optional verfügbar
  • Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
Pneumatisches 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 mit Köper aus Metall und Antrieb aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 6 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Eckkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435, Feingussmaterial
CC499K, Rotgussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
RoHS
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

33 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 554

    pdf (836 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 554 - Rohr ASME BPE

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und Regelventile_M-Block_GEMÜ_P500.

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Användarhandbok GEMÜ 554

    pdf (1 MB) -
    DE/SV

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

Passende Services